Danfoss logo
CCMT - WEB027H7231

Elektromos szabályozó szelep, CCMT 30

027H7233

Hűtőközeg(ek): R744; R410A; R134a, Kv érték [m³/h]: 3, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Csatlakozóforrasztás mérete [in]1 1/8 in
Csatlakozóvarrat mérete [in]1 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]3.480 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]140 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R134aR410AR744
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Kv érték [m³/h]3.000 m³/h
Material DescriptionCCMT 30 Electric reg. valve
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN10220
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]90.00 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi]1305.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dosszié terméknévCCMT
SzervizelhetőElectric valve spare parts
TanúsítványUAcURus
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásElektromos expanziós szelep
TerméknévElektromos szabályozó szelep
TerméktartozékokElectric valve accessories
TerméktípusCCMT 30
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR744
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.003 Kilogramm
Nettó súly2.536 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.883 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428921817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm