Elektromos szabályozó szelep, CCMT 24
027H7232
Hűtőközeg(ek): R744; R410A; R134a, Kv érték [m³/h]: 2.4, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
027H7232
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Csatlakozóforrasztás mérete [in] | 1 1/8 in |
| Csatlakozóvarrat mérete [in] | 1 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 2.784 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 140 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR410AR744 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 140 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Kv érték [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Material Description | CCMT 24 Electric reg. valve |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 140.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN10220 |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] | 90.00 bar |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] | 1305.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP dosszié terméknév | CCMT |
| Szervizelhető | Electric valve spare parts |
| Tanúsítvány | UAcURus |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Elektromos expanziós szelep |
| Terméknév | Elektromos szabályozó szelep |
| Terméktartozékok | Electric valve accessories |
| Terméktípus | CCMT 24 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR744 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.026 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.315 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 7.383 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921824 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |