Danfoss logo
CCMT 2 - CCMT 8

Elektromos szabályozó szelep, CCMT 8

027H7202

Hűtőközeg(ek): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv érték [m³/h]: 0.928, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Csatlakozóforrasztás mérete [in]5/8 in
Csatlakozóvarrat mérete [in]1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]0.928 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]140 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR134aR410AR744
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Kv érték [m³/h]0.928 m³/h
Material DescriptionCCMT 8 Electric reg. valve
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
MaxOPD [bar]90.0 bar
Tulajdonság
Érték
MaxOPD [psig]1305 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN10220
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]90.00 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi]1305.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dosszié terméknévCCMT
SzervizelhetőElectric valve spare parts
TanúsítványUAUL
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásElektromos expanziós szelep
TerméknévElektromos szabályozó szelep
TerméktartozékokElectric valve accessories
TerméktípusCCMT 8
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR744
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.888 Kilogramm
Nettó súly1.626 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428453356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm