Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20C, Acél
027H1087
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 4.6, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140
027H1087
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Transzkritikus CO2-rendszerek |
| Alkatrészprogram neve | ICMTS |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1 " |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 25.00 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 5.330 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 120 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -60 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R744 |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kézi működtetési opció | ICAD beállításon keresztülMultifunkciós eszközön keresztül |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kilépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1 " |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 25.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kompatibilis Danfoss-szabályozók | EKC 326A |
| Kv érték [m³/h] | 4.600 m³/h |
| Material Description | ICMTS 20-C 25 DIN *CO2* |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 140.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Nyitási/zárási idő [s] | 3 s |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelep működtetése | KÖZVETLEN |
| Szervizelhető | ICMTS pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | CECRNEACUA |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Termékleírás | Magas nyomású exp. motoros szelep |
| Terméknév | Motorvezérlésű szelep |
| Terméktartozékok | ICAD tartozékokICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICMTS 20C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.424 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.298 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.353 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |