Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

Elektromos szabályozó szelep, CCMT 10L

027H7279

Hűtőközeg(ek): R744, Kv érték [m³/h]: 1.1, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 9

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Csatlakozóforrasztás mérete [in]7/8 in
Csatlakozóvarrat mérete [in]3/4 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]1.280 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]131 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-4 °F
Hűtőközeg(ek)R744
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Kv érték [m³/h]1.100 m³/h
Material DescriptionCCMT 10L Electric reg. valve
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Normál csatlakozásEN10220
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]90.00 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi]1305.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőElectric valve spare parts
TanúsítványEACUAcURus
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásElektromos expanziós szelep
TerméknévElektromos szabályozó szelep
TerméktartozékokElectric valve accessories
TerméktípusCCMT 10L
UL által jóváhagyott hűtőközegekR744
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.807 Kilogramm
Nettó súly0.672 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.236 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162287071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm