Elektromos szabályozó szelep, CCMT 3L
027H7240
Hűtőközeg(ek): R744, Kv érték [m³/h]: 0.26, Max. Üzemi nyomás [bar]: 130, Csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 9
027H7240
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Csatlakozóforrasztás mérete [in] | 1/2 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 0.301 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 131 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -4 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R744 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 120 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Kv érték [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Material Description | CCMT 3L Electric reg. valve |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 130.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 1885 psig |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Normál csatlakozás | EN10220 |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] | 90.00 bar |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] | 1305.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Electric valve spare parts |
| Tanúsítvány | EACUA |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Elektromos expanziós szelep |
| Terméknév | Elektromos szabályozó szelep |
| Terméktartozékok | Electric valve accessories |
| Terméktípus | CCMT 3L |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R744 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.738 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.603 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.236 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |