Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Elzáró membrános szelep, BML 18

009G0183

Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet mérete [in]3/4 in
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]3.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-67 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]100 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-55 °C
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
KészülékKézikerék
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kilépő csatlakozás típusKúpos
Kimenet mérete [in]3/4 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]2.900 m³/h
Material DescriptionBML 18 Shut Off Valve M/12
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Maximális tesztnyomás [bar]36.4 bar
Maximális tesztnyomás [psig]528.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Olajmentes hűtőközegekR134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dosszié terméknévBML/BMT
SzervizelhetőBM/GBC szelep pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACUA
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TerméknévElzáró membrános szelep
TerméktartozékokBM/GBC szelep tartozékok
TerméktípusBML 18
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes
Üzemi intervallum [bar] [max.]21 bar
Üzemi intervallum [bar] [min.]-1 bar
Üzemi intervallum [psig] [max.]304 psig
Üzemi intervallum [psig] [min.]-14 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.993 Kilogramm
Nettó súly0.991 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.572 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428845724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm