Elzáró membrános szelep, BML 6
009G0117
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTOTT BŐVÍTETT VÉGEK, ODF, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos
009G0117
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTOTT BŐVÍTETT VÉGEK, ODF |
| Bemenet mérete [mm] | 6.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | SárgarézVörösréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 0.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 12 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -67 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Készülék | Tömítősapka |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kilépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Kimenet mérete [in] | 1/4 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kv érték [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Material Description | BML 6 Shut off valve M/20 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 406 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 36.4 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 528.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513AR515B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP dosszié terméknév | BML/BMT |
| Szervizelhető | BM/GBC szelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEACUA |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Termékcsoport | Elzáró- és szabályozószelepek |
| Terméknév | Elzáró membrános szelep |
| Terméktartozékok | BM/GBC szelep tartozékok |
| Terméktípus | BML 6 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B |
| UL jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
| UL minősítés | Yes |
| Üzemi intervallum [bar] [max.] | 21 bar |
| Üzemi intervallum [bar] [min.] | -1 bar |
| Üzemi intervallum [psig] [max.] | 304 psig |
| Üzemi intervallum [psig] [min.] | -14 psig |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.274 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.239 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.662 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288316 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |