Javítókészlet, Tömítések
2453+093
Típusjelölés: Tömítések, Használat termékhez: OFV 20-25, Type 133
2453+093
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | OFV 20-25, Type 133 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Vezető nélkül |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | REPAIR KIT OFV 20-25 133 EXCL STYR |
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Press. regul. valve spare part |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Javítókészlet |
| Típusjelölés | Tömítések |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.052 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.026 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.041 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |