Javítókészlet, Tömítések
2453+044
Típusjelölés: Tömítések, Használat termékhez: SRV 25-40; REG 25-40
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
2453+044
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | REG 25-40SRV 25-40 |
| Használat termékmegjegyzéshez | 10-es sz. kúphoz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No10 (GASKETS) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Spare parts, discont. products |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Javítókészlet |
| Típusjelölés | Tömítések |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.202 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.178 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.588 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |