Javítókészlet, Tömítések
2453+042
Típusjelölés: Tömítések, Használat termékhez: SRV 25-40; REG 25-40
2453+042
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | REG 25-40SRV 25-40 |
| Használat termékmegjegyzéshez | 8-as sz. kúphoz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No 8 (GASKETS) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Spare parts, discont. products |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Javítókészlet |
| Típusjelölés | Tömítések |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.242 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.21 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.224 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |