CVH, Pilotszelepház, 3/8", DIN
192H3764
Használat termékhez: CVH, Típusjelölés: Pilotszelepház, 3/8", DIN
192H3764
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Rozsdamentes acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 10 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CVH |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | "Ventilhus CVH 3/8"" DIN sv.halstilslut. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Pilot valve spare parts |
| Terméknév | Valve body |
| Terméktípus | Spare part |
| Típusjelölés | Pilotszelepház, 3/8", DIN |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.344 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.336 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.315 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |