Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Karima, 20 mm, Illesztővarratos

192H3254

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Rozsdamentes acél, Használat termékhez: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációRozsdamentes acél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Tulajdonság
Érték
Karima formájaOvális
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió1.3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange Set 3/4 in. Welding connection
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.528 Kilogramm
Nettó súly0.517 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.311 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428196512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm