Karima, 15 mm, Illesztővarratos
192H3253
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Rozsdamentes acél, Használat termékhez: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Rozsdamentes acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 15 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
| Karima formája | Ovális |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 1.3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.553 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.529 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.313 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |