Karima, 80 mm, Illesztővarratos
192H3022
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Rozsdamentes acél, Használat termékhez: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
192H3022
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Rozsdamentes acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 80 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 13.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Stainless steel DN80 Flange |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.57 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.42 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 6.248 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |