Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Karima, 65 mm, Illesztővarratos

192H3020

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Rozsdamentes acél, Használat termékhez: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációRozsdamentes acél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 1/2 in
Csatlakozó mérete [mm]65 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Karima formájaNégyzet
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió12.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Mennyiség csomagolási módonként4 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.112 Kilogramm
Nettó súly3.063 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.843 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428196550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm