Karima, 50 mm, Illesztővarratos
192H3018
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Rozsdamentes acél, Használat termékhez: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
192H3018
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Rozsdamentes acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 50 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 11.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.089 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.088 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.941 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |