Karima, 40 mm, Illesztővarratos
192H3016
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Rozsdamentes acél, Használat termékhez: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
192H3016
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Rozsdamentes acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/2 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 40 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 10.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | "FLANSCHSATZ VA GR. 23 1 1/2""" |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.626 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.539 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.855 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |