Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Karima, 25 mm, Illesztővarratos

192H3014

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Rozsdamentes acél, Használat termékhez: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációRozsdamentes acél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió3.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionWELD FLANGES 1 in
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.94 Kilogramm
Nettó súly0.939 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.827 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428196598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm