Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Pótalkatrész, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

148H3473

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezORV 40ORV 50ORV 65ORV 80
Használat termékmegjegyzéshezH2/H3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionORV Thermostat H2 77°C/170°F
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportTemp. regul. valve spare parts
TerméknévTermosztatikus betét
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésThermostat 77°C/170°F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.284 Kilogramm
Nettó súly0.215 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.624 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428868303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm