Pótalkatrész, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3470
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3470
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ORV 40ORV 50ORV 65ORV 80 |
| Használat termékmegjegyzéshez | H2/H3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ORV Thermostat H2 60°C/140°F4055601355 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Temp. regul. valve spare parts |
| Terméknév | Termosztatikus betét |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Thermostat 60°C/140°F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.278 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.24 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.624 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |