Pótalkatrész, ORV 25 - 40
148H3469
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ORV 25 - 40
148H3469
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ORV 25 - 40 |
| Használat termékmegjegyzéshez | H1 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ORV Thermostat H1 60°C/140°F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Temp. regul. valve spare parts |
| Terméknév | Termosztatikus betét |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Thermostat 60°C/140°F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.251 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.195 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.798 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |