SLANGETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15, QDV 15
148H3451
SLANGETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15, Használat termékhez: QDV 15, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50
148H3451
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | QDV 15 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | SLANGETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Drain valve spare parts |
| Terméknév | Mechanical connector |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Tömlőcsatlakozás-szett |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.116 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.05 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.061 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |