Általános pótalkatrészek, Zsír tömszelencéhez
148H3445
Típusjelölés: Zsír tömszelencéhez, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
148H3445
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Tube with grease 30g for packing gland |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | Általános pótalkatrészek |
| Terméknév | Grease |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Zsír tömszelencéhez |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.039 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.016 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.131 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |