Pótalkatrész, ORV 50; ORV 40, Szerelőkészlet
148H3247
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ORV 50; ORV 40, Típusjelölés: Szerelőkészlet
148H3247
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ORV 40ORV 50 |
| Használat termékmegjegyzéshez | H2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ORV Dismounting Kit H2 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Temp. regul. valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szerelőkészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.018 Kilogram |
| Nettó súly | 0.011 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.058 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |