Seal kit set KDC/GVD150 Hydrocarbon
148G3841
Használat termékhez: KDC/GVD150 szénhidrogén
148G3841
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | KDC/GVD150 szénhidrogén |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD150 Hydrocarbon |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Press. control valve sparepart |
| Terméknév | Tömítéskészlet |
| Terméktípus | Tömítéskészlet |
| Típusjelölés | Tömítéskészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.43 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.39 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 11.722 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428951326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |