Pótalkatrész, SCA 80, Rugó - különleges
148G3482
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: SCA 80, Típusjelölés: Rugó - különleges
148G3482
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | SCA 80 |
| Használat termékmegjegyzéshez | 0.3 bar/4.35 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 80 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Spare parts, discont. products |
| Terméknév | Spring |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Rugó - különleges |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.146 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.101 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.959 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284820 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |