CHV 65; SCA 65
148G3481
Használat termékhez: CHV 65; SCA 65, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 6
148G3481
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CHV 65SCA 65 |
| Használat termékmegjegyzéshez | 0.3 bar/4.35 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 65 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Spare parts, discont. products |
| Terméknév | Spring |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Rugó - különleges |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.062 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.042 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.473 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |