CHV 50; SCA 50
148G3475
Használat termékhez: CHV 50; SCA 50, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
148G3475
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CHV 50SCA 50 |
| Használat termékmegjegyzéshez | 0,04 bar/0,58 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 50 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Spare parts, discont. products |
| Terméknév | Spring |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Rugó - standard |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.022 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.018 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.135 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |