Pótalkatrész, KDC/GVD 100
148G3068
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: KDC/GVD 100
148G3068
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | KDC/GVD 100 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 100 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Press. control valve sparepart |
| Termékleírás | Multifunkciós kompresszorszelep |
| Terméknév | Spring |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Spring kit |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.556 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.351 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.992 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |