Pótalkatrész, KDC/GVD 150, Felső rész/ház
148G3052
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: KDC/GVD 150, Típusjelölés: Felső rész/ház
148G3052
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | KDC/GVD 150 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Gasket bonnet/housing KDC/GVD150 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Press. control valve sparepart |
| Terméknév | Tömítés |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Felső rész/ház |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.126 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.015 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.012 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |