Pótalkatrész, DSV 2, Szerelőkészlet
148F3023
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: DSV 2, Típusjelölés: Szerelőkészlet
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
148F3023
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | DSV 2 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Felső részhez és kupakhoz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Installation kit DSV 2 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Safety valve spare parts |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szerelőkészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.023 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.023 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702428203814 |