Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 - 65

Működtetőmodul, REG-SB 65

148B5768

Típusjelölés: Komplett felső rész, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Tartozékok: 1 tömítés; Felső rész; 4 csavar, Használat termékhez: REG-SB 65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveREG-SA / REG-SB
Áramlási keresztmetszet [in2]3.065 in²
Áramlási keresztmetszet [mm2]1978.0 mm²
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezREG-SB 65
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KészülékSapka
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]65.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Material quality (EF001257)Other
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
NyakStandard
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványCE
Tartozékok1 tömítés4 csavarFelső rész
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusREG-SB 65
TípusjelölésKomplett felső rész
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.742 Kilogramm
Nettó súly2.802 Kilogramm
Folyadékmennyiség12.933 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428500678
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm