Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Működtetőmodul, REG-SB 10

148B5764

Típusjelölés: Komplett felső rész, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Tartozékok: 1 tömítés; Felső rész; 4 csavar, Használat termékhez: REG-SB 10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveREG-SA / REG-SB
Áramlási keresztmetszet [in2]0.024 in²
Áramlási keresztmetszet [mm2]16.0 mm²
China RoHS exemption clause7.17.2
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Használat termékhezREG-SB 10
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KészülékSapka
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]10.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
NyakStandard
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dosszié terméknévREG-SA REG-SB
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
Tartozékok1 tömítés4 csavarFelső rész
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusREG-SB 10
TípusjelölésKomplett felső rész

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.483 Kilogramm
Nettó súly0.473 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.9 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428500715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm