Működtetőmodul, REG-SB 25-40
148B5481
Típusjelölés: Komplett felső rész, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Tartozékok: 1 tömítés; Felső rész; 4 csavar, Használat termékhez: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32
148B5481
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | REG-SA / REG-SB |
| Áramlási keresztmetszet [in2] | 0.823 in² |
| Áramlási keresztmetszet [mm2] | 531.0 mm² |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | REG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Készülék | Sapka |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Márka | SVL Flexline |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Nyak | Standard |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Szervizelhető | SVL Flexline pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | CEUA |
| Tartozékok | 1 tömítés4 csavarFelső rész |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Termékcsoport | Elzáró- és szabályozószelepek |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktartozékok | SVL Flexline tartozékok |
| Terméktípus | REG-SB 25-40 |
| Típusjelölés | Komplett felső rész |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.346 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.674 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 7.524 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |