SVA-ST 6 DIN
148B4184
Használat termékhez: SVA-ST 6 DIN, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50
148B4184
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Roppanógyűrű |
| Csatlakozó mérete [mm] | 10 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | SVA-ST 6 DIN |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Weld Nippel DN 6 D SVA/SNV |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tartozékok | Al-gasketNippleUnion nut |
| Termékcsoport | Gauge valve accessories |
| Terméknév | Csőcsonk |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Hegesztős csőcsonk és hollandi anya |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.276 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.265 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.179 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233378 |
| Proposition 65 | No significant risk |