FIA 150
148B4160
Használat termékhez: FIA 150, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
148B4160
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | FIA 150 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Ház és felső rész |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | SVA-HS/FIA 150 GASKET-TOP I-Pack 10pcs |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Spare parts, discont. products |
| Terméknév | Tömítés |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Tömítés felső burkolathoz/fedélhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.056 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.021 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.161 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |