I-PACK(10) GASKET-TOP SVA-HS/FIA 80, FIA 80
148B4157
I-PACK(10) GASKET-TOP SVA-HS/FIA 80, Használat termékhez: FIA 80, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
148B4157
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | FIA 80 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Ház és felső rész |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | I-PACK(10) GASKET-TOP SVA-HS/FIA 80 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Spare parts, discont. products |
| Terméknév | Tömítés |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Tömítés felső burkolathoz/fedélhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.02 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.006 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.048 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |