Pótalkatrész
119F5685
Típusjelölés: Pótalkatrész, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1500
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
119F5685
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | RD Gage Port I/1500 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1500 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Refrig. distributor spareparts |
| Terméknév | Assembly fitting |
| Terméktípus | Ass'y fitting |
| Típusjelölés | Pótalkatrész |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.013 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.012 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424844 |