Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5424

Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Csökkentéstípus: Dugattyú, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsökkentéstípusDugattyú
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fúvóka / Dugattyú szám096
Fúvóka mérete096
Fúvóka mérete [in]0.096 in
Fúvóka mérete [mm]2.44 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 096 I/100
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportRefrig. distributor spareparts
TerméknévOrifice
TerméktípusORF
TípusjelölésPótalkatrész készlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.007 Kilogramm
Nettó súly0.006 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428425414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm