Orifice, ORF
119F5404
Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Csökkentéstípus: Dugattyú, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
119F5404
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csökkentéstípus | Dugattyú |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fúvóka / Dugattyú szám | 082 |
| Fúvóka mérete | 082 |
| Fúvóka mérete [in] | 0.082 in |
| Fúvóka mérete [mm] | 2.08 mm |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Refrig. distributor spareparts |
| Terméknév | Orifice |
| Terméktípus | ORF |
| Típusjelölés | Pótalkatrész készlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.007 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.006 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |