Javítókészlet, RD 5500
119F3003
Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Lyukak/áramkörök száma: 06, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100
119F3003
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csökkentéstípus | Fúvóka |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fúvóka / Dugattyú szám | 199 |
| Fúvóka mérete [in] | 0.199 in |
| Fúvóka mérete [mm] | 5.05 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R22R407CR410A |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lyukak/áramkörök száma | 06 |
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| SCIP dosszié terméknév | ETS 250-800/KVS 42 |
| Termékcsoport | Refrig. distributor spareparts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | RD 5500 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.275 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.27 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |