Pótalkatrész, IPS 8
084H5077
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: IPS 8
084H5077
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | IPS 8 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Only for 084H5006 |
| Material Description | IPS8 R290 compressor with accesories NAM |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Tartozékok | compressorrun capacitorstart capacitorstart relay |
| Termékcsoport | Air purger spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Compressor with accesories |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 14.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 36.894 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |