Pótalkatrész, IPS 8, Csatl. ventilátor cserealkatrésze
084H5075
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: IPS 8, Típusjelölés: Csatl. ventilátor cserealkatrésze
084H5075
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
| Használat termékhez | IPS 8 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Only for 084H5006 |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor NAM |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Tartozékok | VentilátorszerelvényCsavarokalátétek |
| Termékcsoport | Air purger spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Csatl. ventilátor cserealkatrésze |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.784 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.784 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 70.34 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |