Karima
084H5053
Normál csatlakozás: EN 10220, Használat termékhez: IPS 8
084H5053
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | IPS 8 |
| Hűtőközeg(ek) | R717 |
| Karima kialakítása | Barázda |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | IPS 8 SparePart Blind flange set S-P |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | CsavarokTömítésMale flangeUser manual |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.242 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.224 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654371 |