Folyékony gáz keverő, LG 16 - 28
069G4003
Használat termékhez: CPCE 15
069G4003
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány jelzője | Gravírozott egyirányú nyíl |
| Bemenet - folyadék [in] | 1 1/8 in |
| Bemenet - folyadék [mm] | 28.58 mm |
| Bemenet - forró gáz [in] | 5/8 in |
| Bemenet - forró gáz [mm] | 15.88 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | CPCE 15 |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet mérete [in] | 1 1/8 in |
| Kimenet mérete [mm] | 28.58 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | LG 16-28 VĆSKE- |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Tanúsítvány | EAC |
| Termékcsoport | KV szelep, tartozékok |
| Termékleírás | Folyadék–gáz keverő |
| Terméknév | Folyékony gáz keverő |
| Terméktípus | LG 16 - 28 |
| További információk | Minden freon gázhoz |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.276 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.244 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.553 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |