Folyékony gáz keverő, LG 12 - 22
069G4002
Használat termékhez: CPCE 12
069G4002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány jelzője | Gravírozott egyirányú nyíl |
| Bemenet - folyadék [in] | 7/8 in |
| Bemenet - folyadék [mm] | 22.23 mm |
| Bemenet - forró gáz [in] | 1/2 in |
| Bemenet - forró gáz [mm] | 12.70 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | CPCE 12 |
| Hűtőközeg(ek) | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet mérete [in] | 7/8 in |
| Kimenet mérete [mm] | 22.23 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | LG 12-22 VĆSKE- |
| Mennyiség csomagolási módonként | 80 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Tanúsítvány | EAC |
| Termékcsoport | KV szelep, tartozékok |
| Termékleírás | Folyadék–gáz keverő |
| Terméknév | Folyékony gáz keverő |
| Terméktípus | LG 12 - 22 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.158 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.145 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.186 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |