Fix méretű érzékelőszalag
068U3511
Típusjelölés: Fix méretű érzékelőszalag, Használat termékhez: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 45
068U3511
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Használat termékmegjegyzéshez | 5/8 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | OEM bulb strap 5/8 in I/45 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| RoHS-kompatibilis | Yes - RoHS ok |
| Tanúsítvány | EAC |
| Termékcsoport | TXV accessories |
| Terméknév | Fixed size bulb strap |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Fix méretű érzékelőszalag |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 17.6 Gramm |
| Nettó súly | 17.6 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.048 Liter |
| EAN/UPC | 5702428182577 |