Pótalkatrész, TCAE; TUA; TUAE, Tömítés
068U0015
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: TCAE; TUA; TUAE, Típusjelölés: Tömítés, Tömítés
068U0015
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | TCAETUATUAE |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Packing TUA gasket |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | TXV spare parts |
| Terméknév | Tömítés |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Tömítés |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2 Gramm |
| Nettó súly | 0.8 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.001 Liter |
| EAN/UPC | 5702428045964 |