Érzékelő szalag, Max. átm. 22mm / 7/8" cső
068N2532
Típusjelölés: Érzékelő szalag, Használat termékmegjegyzéshez: Max. átm. 22mm / 7/8" cső, Használat termékmegjegyzéshez: Max. átm. 22mm / 7/8" cső, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 48
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
Javasolt csere: 068U3519
068N2532
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | TD1TUBTUBE |
| Használat termékmegjegyzéshez | Max. átm. 22mm / 7/8" cső |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 48 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | TXV accessories |
| Terméknév | Adjustable bulb strap |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Érzékelő szalag |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.022 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.014 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |